Poliuret&aacute

Tétel: PU2-0003025C
  • Többféle színben kapható az azonosítás megkönnyítése érdekében
  • Kiváló mechanikai tulajdonságok ( leghajlékonyabb csőtípus)
  • Kartonban szállított 25 méter hosszú egységek
Közeg:Sűrített levegő
Cső külső méret:3 mm
Jellemző üzemi nyomás:-40 ... 80 bar
Szín:Természetes
Hossz:25 m
Termékcsalád:PU2

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Cső külső méret:3 mm
Jellemző üzemi nyomás:-40 ... 80 bar
Szín:Természetes
Hossz:25 m
Termékcsalád:PU2