Tartalék mágnesek

Tétel: QM/48/13J/21
    Feszültség:24Vdc
    Elektromos csatlakozás:22 mm ipari szabvány
    Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány
    Mágnes kódja:13J
    Products - REACH:Available on request
    Products - RoHS Compliant:Available on request

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Feszültség:24Vdc
    Elektromos csatlakozás:22 mm ipari szabvány
    Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány
    Mágnes kódja:13J
    Products - REACH:Available on request
    Products - RoHS Compliant:Available on request
    Products - WEEE:WEEE
    Products - eClass 11:51030791
    Products - HS Code (Customs):85059029
    Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8505900000
    Classification - UNSPSC code:40141616
    Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
    Products - Product - Height:30.0
    Products - Product - Length:40.0
    Products - Product - Width:22.0
    Products - Product - Weight:0.058
    Products - Unit of Measure:EA
    Products - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
    Country of Origin:Germany

    Kiegészítők

    Elektromos csatlakozók

    Csatlakozó beöntött kábellel

    Tétel:M/P43313/1
    Kábel hossza:1 m
    Feszültség:250Vac/dc
    Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány

    Csatlakozó beöntött kábellel

    Tétel:M/P43313/3
    Kábel hossza:3 m
    Feszültség:250Vac/dc
    Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány

    Csatlakozó beöntött kábellel

    Tétel:M/P43314/13
    Kábel hossza:3 m
    Feszültség:24Vac/dc
    Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány

    Csatlakozó beöntött kábellel

    Tétel:M/P43314/23
    Kábel hossza:3 m
    Feszültség:110Vac/dc
    Csatlakozó kivitel:22 mm ipari szabvány