R05 Series stainless steel general purpose pressure regulator, 1/4 NPT, 0.3-8.5 bar, without gauge

Tétel: R05-200-RNLA
  • Fémalkatrészek az NACE ajánlások szerint
  • Kis beépítésű méretű, nagy korrózióállóság kivitel
  • Reteszelhető állítógomb
  • Tengeri, olajipari, élelmiszeripari, orvosi, fogászati alkalmazásokra különösen alkalmas
  • Panelba építhető kivitel választható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 66 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 8.6 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 66 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 8.6 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:1/8" NPTF
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Koracél
Fedél:Acetál műanyag
Tömítés:Szintetikus gumi
Termékcsalád:R05

Kiegészítők

Manométer

Koracél manométer csatlakozás hátul, középen

Tétel:18-013-844
Névleges átmérő:40 mm
Nyomástartomány (psi):0 ... 140 psi