R07 Series general purpose pressure regulator, 1/4 PTF, 0.3-3.5 bar, with gauge

Tétel: R07-200-RGEA
  • Nyomásszabályzók általános iprai alkalmazásokra
  • Szekunder köri thermentesítés (relieving) alapkivitel
  • Állítógomb magassági mérete elforgatásra nem emelkedik/csökken és a gomb beállított helyzetben rögzthető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 150 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 3.5 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 150 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 3.5 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométerrel
Manométer csatlakozás:1/8" PTF
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Cink
Fedél:Acetál
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R07