R07 Series general purpose pressure regulator, G1/4, 0.3-7 bar, without gauge

Tétel: R07-200-RNKG
  • Nyomásszabályzók általános iprai alkalmazásokra
  • Szekunder köri thermentesítés (relieving) alapkivitel
  • Állítógomb magassági mérete elforgatásra nem emelkedik/csökken és a gomb beállított helyzetben rögzthető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 7 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 7 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Cink
Fedél:Acetál műanyag
Tömítés:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050401
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:27131603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:38.0
Products - Product - Length:75.0
Products - Product - Width:42.0
Products - Product - Weight:0.19
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:R07