R16 Series general purpose pre-set regulator, G1/4, 2 bar max set, without gauge

Tétel: R16-200-R30D
  • Gyári beállítás: 2 bar kimeneti nyomás
  • Illetéktelenektől védett
  • Kompakt
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:28,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:2,0 bar
Manométer csatlakozás:Rc1/8

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:28,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Max. üzemi nyomás:2,0 bar
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Termékcsalád:R16