R17 Series general purpose regulator, G1-1/4, 0.3-8.5 bar, without gauge

Tétel: R17-A00-RNLG
  • Accurate and quick response to changes in flow demand and line pressure variations
  • Balanced valve minimizes effect of changes in inlet pressure on outlet pressure
  • Standard relieving models allow reduction of outlet pressure even when the system is dead-ended
  • Full flow gauge ports
  • Low torque, non-rising adjusting knob
  • Integral locking device on knob adjustment
  • Can be serviced without removal from the air line
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 8.5 bar
Manométer csatlakozás:1/4" NPTF

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1-1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 8.5 bar
Manométer csatlakozás:1/4" NPTF
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R17