R18 Series pilot pressure regulator, G2, without gauge

Tétel: R18-C00-RNXG
  • AzR18 -as elővezérelt nyomásszabályozó a rendszer bármely pontjára beszerelhető, míg az - elővezérlő (pilot) szabályozó a hozzáférhető helyre kerül
  • A bemeneti nyomásingadozás alig hat a kimeneti nyomásra̶
  • kiegyensúlyozott szelepkonstrukció
  • A folyamatos légfogyasztás rövidíti a nyomásszabályozók reakcióidejét és szűkíti a szabályozási holtjáték mértékét
  • Rendkívül nagy áteresztés és tehermentesítő áramlás
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G2
Működés:Szekunder köri tehermentesítés
Max. bementi nyomás:31,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G2
Működés:Szekunder köri tehermentesítés
Max. bementi nyomás:31,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer csatlakozás:G1/4
Test:Aluminium ötvözet
Fedél:Aluminium ötvözet
Tömítés:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050404
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:27131603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:140.0
Products - Product - Length:184.0
Products - Product - Width:152.0
Products - Product - Weight:2.99
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:R18

Kiegészítők

Tartozékok

BSP and Hose Fittings

Tétel:150232818
Menetes:G1/8;R1/4
Forma:Egyenes

Javítókészlet

Felerősítések