R18 Series pilot pressure regulator, G2, 6.9-17 bar, without gauge

Tétel: R18-C06-RNSG
  • AzR18 -as elővezérelt nyomásszabályozó a rendszer bármely pontjára beszerelhető, míg az - elővezérlő (pilot) szabályozó a hozzáférhető helyre kerül
  • A bemeneti nyomásingadozás alig hat a kimeneti nyomásra̶
  • kiegyensúlyozott szelepkonstrukció
  • A folyamatos légfogyasztás rövidíti a nyomásszabályozók reakcióidejét és szűkíti a szabályozási holtjáték mértékét
  • Rendkívül nagy áteresztés és tehermentesítő áramlás
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G2
Működés:Szekunder köri tehermentesítés
Max. bementi nyomás:31,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 17 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G2
Működés:Szekunder köri tehermentesítés
Max. bementi nyomás:31,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 17 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer csatlakozás:G1/4
Test:Aluminium ötvözet
Fedél:Aluminium ötvözet
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R18

Kiegészítők

Tartozékok

BSP and Hose Fittings

Tétel:150232818
Menetes:G1/8;R1/4
Forma:Egyenes

Hangtompítók