|
Közeg: | Sűrített levegő |
---|
Csatlakozási méret: | 1/2" PTF |
---|
Max. bementi nyomás: | 20,0 bar |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | -20 ... 80 °C |
---|
Kondenzleeresztő típusa: | Automata kondenzleeresztő |
---|
Jellemző üzemi hőmérséklet: | 0.4 ... 10 bar |
---|
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli: | Szekunder köri tehermentesítés |
---|
Manométer: | Manométer nélkül |
---|
Manométer csatlakozás: | 1/4" NPTF |
---|
Szabvány: | NACE MR-0175, 2002 felülvizsgálat |
---|
Jellemző nyomástartomány: | 0.4 ... 10 bar |
---|
Test: | Koracél |
---|
Fedél: | Koracél |
---|
Tömítés: | Nitril gumi |
---|
Termékcsalád: | R22 |
---|