R24 Series high flow pilot regulator, G1, 0.3-17 bar, without gauge

Tétel: R24-801-RNXG
  • Kiváló áteresztés és szekunder köri tehermentesítés
  • Elővezérelt szabályozó, így nagy kimeneti nyomások esetén is könnyen állítható
  • A bemeneti nyomásingadozás alig hat a kimeneti nyomásra ̶ kiegyensúlyozott szelepkonstrukció
  • Panelba szerelhető kivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 17 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 17 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:G1/2
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Fedél:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R24

Kiegészítők

Tartozékok

BSP and Hose Fittings

Tétel:150234818
Menetes:G1/8;R1/2
Forma:Egyenes

Javítókészlet

R24 javítókészlet

Tétel:5292-55
Csatlakozási méret:1-1/4" PTF;1" PTF;3/4" PTF

Felerősítések