R27 Series precision pressure regulator, G1/4, 0.14-4 bar, without gauge

Tétel: R27-200-RNFG
  • Nagy pontosságú nyomásszabályzó, melynek a vezérlő fokozata helyettesíti a rugót, ezzel minden változta fokozott érzékenységű, s kiküszöböli a rugóhiszterézist
  • Holtági szabályozásra is alkalmas
  • Kiváló, tartós nyomástartás
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 70 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.14 ... 4 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 70 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.14 ... 4 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer csatlakozás:G1/4
Érzékenység:0.3
Test:Cink
Fedél:Cink
Tömítés:Szintetikus gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050402
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:27131603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:54.0
Products - Product - Length:113.0
Products - Product - Width:58.0
Products - Product - Weight:0.78
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:UK
Termékcsalád:R27