R27 Series precision pressure regulator, G1/4, 0.14-8 bar, without gauge

Tétel: R27-230-RNLG
  • Nagy pontosságú nyomásszabályzó, melynek a vezérlő fokozata helyettesíti a rugót, ezzel minden változta fokozott érzékenységű, s kiküszöböli a rugóhiszterézist
  • Holtági szabályozásra is alkalmas
  • Kiváló, tartós nyomástartás
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kar
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 70 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.14 ... 8 bar

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kar
Max. bementi nyomás:10,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 70 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.14 ... 8 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer csatlakozás:G1/4
Érzékenység:0.3
Test:Cink
Fedél:Cink
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R27