R38 Series stainless steel precision regulator, 1/4 NPT, 0.04-2 bar, without gauge

Tétel: R38-240-RNCA
  • Kiváló áteresztés és szekunder köri tehermentesítés
  • Elővezérelt szabályozó, így nagy kimeneti nyomások esetén is könnyen állítható
  • A bemeneti nyomásingadozás alig hat a kimeneti nyomásra ̶ kiegyensúlyozott szelepkonstrukció
  • Tehermentesített típusokkal a kimeneti nyomás a rendszer statikus állapotában is csökkenthető
  • Teljes keresztmetsztű nyomásmérő csatlakozó
  • Panelba építhető kivitel választható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Max. bementi nyomás:31,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.04 ... 2 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" NPT
Max. bementi nyomás:31,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-40 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.04 ... 2 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:1/4" NPTF
Test:Koracél
Fedél:Koracél
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R38

Kiegészítők

Felerősítések