Olympian Plus general purpose pressure regulator, G3/8, 0.3-10 bar, without gauge

Tétel: R64G-3GT-RMN
  • Membrános kivitel, kiegyenlített főszelep működés biztosítja a jó karakterisztikát
  • Állítógomb magassági mérete elforgatásra nem emelkedik/csökken és a gomb beállított helyzetben reteszelhető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Fém
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Fedél:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R64G
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Olympian 64 3/2 G3/8  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-3GB-P1N
Csatlakozási méret:G3/8

Javítókészlet

Felerősítések

Felerősítő keret

Tétel:Y64A-3GA-N2N
Csatlakozási méret:G3/8