Olympian Plus general purpose pressure regulator, G1/2, 0.3-4 bar, without gauge

Tétel: R64G-4GK-NFN
  • Membrános kivitel, kiegyenlített főszelep működés biztosítja a jó karakterisztikát
  • Állítógomb magassági mérete elforgatásra nem emelkedik/csökken és a gomb beállított helyzetben reteszelhető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 4 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/2
Max. bementi nyomás:17,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 4 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Ötvözött alumínium öntvény
Fedél:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R64G
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Olympian 64 3/2 G1/2  visszacsapó szelep

Tétel:T64T-4GB-P1N
Csatlakozási méret:G1/2

Javítókészlet

Felerősítések

Felerősítő keret

Tétel:Y64A-4GA-N1N
Csatlakozási méret:G1/2

Felerősítő keret

Tétel:Y64A-4GA-N2N
Csatlakozási méret:G1/2