Olympian Plus general purpose pressure regulator, 1 PTF, 0.4-8 bar, without gauge

Tétel: R68G-8AK-NLN
  • Membrános kivitel, kiegyenlített főszelep működés biztosítja a jó karakterisztikát
  • Állítógomb magassági mérete elforgatásra nem emelkedik/csökken és a gomb beállított helyzetben rögzthető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1" PTF
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 8 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1" PTF
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.4 ... 8 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:1/8" PTF
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tömítés:Szintetikus gumi
Termékcsalád:R68G
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Javítókészlet

Felerősítések

Fali felerősítés

Tétel:18-001-979
Csatlakozási méret:G3/4;G1

Yoke assemblies

Tétel:Y68A-8AN-N2N
Csatlakozási méret:1" PTF