Olympian Plus general purpose pressure regulator, without yoke, 0.7-17 bar, without gauge

Tétel: R68G-NNT-RSN
  • Membrános kivitel, kiegyenlített főszelep működés biztosítja a jó karakterisztikát
  • Állítógomb magassági mérete elforgatásra nem emelkedik/csökken és a gomb beállított helyzetben rögzthető
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 17 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Without Yoke
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.7 ... 17 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Húzó-nyomó gomb:Fém
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tömítés:Szintetikus gumi
Termékcsalád:R68G
Sorozat:Olympian Plus

Kiegészítők

Tartozékok

Plombasapka

Tétel:4355-50
Típusszám:R64;B64;R68;B68;R74;B74;V74

UK Olympian 68 3/2 visszacsapó szelep

Tétel:T68H-6GB-B2N
Csatlakozási méret:G3/4

Javítókészlet

Felerősítések

Fali felerősítés

Tétel:18-001-979
Csatlakozási méret:G3/4;G1