Excelon general purpose pressure regulator, 1/4 PTF, 0.3-10 bar, without gauge

Tétel: R72G-2AK-NMN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Szekunder köri tehermentesítés alapkivitel (relieving)
  • Szekunder köri tehermentesítés alapkivitelben. Lehetővé teszi statikus állapotban is a kimeneti nyomás
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:1/4" PTF
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:1/8" PTF
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Cink
Fedél:Acetál
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R72G
Sorozat:Excelon

Kiegészítők