Excelon general purpose pressure regulator, G1/4, 0.3-10 bar, without gauge

Tétel: R72G-2GK-RMN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Szekunder köri tehermentesítés alapkivitel (relieving)
  • Szekunder köri tehermentesítés alapkivitelben. Lehetővé teszi statikus állapotban is a kimeneti nyomás
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Cink
Fedél:Acetál
Tömítés:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050401
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:27131603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:49.0
Products - Product - Length:106.0
Products - Product - Width:51.0
Products - Product - Weight:0.36
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:R72G
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Regulator, G1/4", 0.3-10 bar, integrated gauge

Tétel:R82G-2GK-RMG
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Integrated Gauge

Excelon Plus General Purpose Regulator, G1/4", 0.3-10 bar

Tétel:R82G-2GK-RMN
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül