Excelon general purpose pressure regulator, G3/8, 0,3-2 bar, without gauge

Tétel: R72G-3GK-RCN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Szekunder köri tehermentesítés alapkivitel (relieving)
  • Szekunder köri tehermentesítés alapkivitelben. Lehetővé teszi statikus állapotban is a kimeneti nyomás
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 2 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 2 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Cink
Fedél:Acetál
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R72G
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus General Purpose Regulator, G3/8", 0.3-4 bar, integrated gauge

Tétel:R82G-3GK-RFG
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 4 bar
Manométer:Integrated Gauge

Excelon Plus General Purpose Regulator, G3/8", 0.3-4 bar

Tétel:R82G-3GK-RFN
Csatlakozási méret:G3/8
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 4 bar
Manométer:Manométer nélkül