Excelon general purpose manifold pressure regulator, G1/4, 0.3-4 bar, without gauge

Tétel: R72M-2GK-RFN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Több mint hat nyomásszabályzó is összeépíthető (booster-jel nem szükséges)
  • RoHS
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 4 bar
Manométer csatlakozás:1/8" NPTF
Termékcsalád:R72M

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 4 bar
Manométer csatlakozás:1/8" NPTF
Termékcsalád:R72M
Sorozat:Excelon