Excelon reverse flow pressure regulator, G1/4, 0.3-10 bar, without gauge

Tétel: R72R-2GK-RMN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Szekunder köri tehermentesítés alapkivitel (relieving)
  • Szekunder köri tehermentesítés alapkivitelben. Lehetővé teszi statikus állapotban is a kimeneti nyomás lecsökkentését
  • Reteszelhető állítógomb, kívánságra plombasapka szállítható
  • This product has been superseded, see below
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Cink
Fedél:Acetál
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R72R
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

accessories_similar

Excelon Plus Reverse Flow Regulator, G1/4", 0.3-10 bar, integrated gauge

Tétel:R82R-2GK-RMG
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Integrated Gauge

Excelon Plus Reverse Flow Regulator, G1/4", 0.3-10 bar

Tétel:R82R-2GK-RMN
Csatlakozási méret:G1/4
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Manométer:Manométer nélkül