Excelon general purpose pressure regulator, G1/4, 0.3-10 bar, without gauge

Tétel: R73G-2GK-NMN
  • Az Excelon típuscsalád bármely tagjával összeépíthető, vagy önálló készülékként is alkalmazható
  • Szekunder köri tehermentesítés alapkivitel (relieving)
  • Szekunder köri tehermentesítés alapkivitelben. Lehetővé teszi statikus állapotban is a kimeneti nyomás lecsökkentését
  • Reteszelhető állítógomb, kívánságra plombasapka szállítható
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés nélküli
Manométer:Manométer nélkül
Manométer csatlakozás:Rc1/8
Húzó-nyomó gomb:Acetál műanyag
Test:Alumínium
Fedél:Alumínium
Tömítés:Nitril gumi
Termékcsalád:R73G
Sorozat:Excelon