Excelon general purpose manifold pressure regulator, G1/2, 0.3-10 bar, without gauge

Tétel: R74M-4GK-RMN
  • Excelon® design allows in-line or modular installation
  • Manifold typically up to six regulators without booster signal
  • RoHS compliant
Közeg:Sűrített levegő
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Manométer csatlakozás:1/8" NPTF
Termékcsalád:R74M
Sorozat:Excelon

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-34 ... 80 °C
Manométer csatlakozás:1/8" NPTF
Termékcsalád:R74M
Sorozat:Excelon

Kiegészítők

Tartozékok

Javítókészlet