Excelon Plus General Purpose Regulator, G3/8", 0.3-10 bar, integrated gauge

Tétel: R82G-3GK-RMG
  • Reduced weight and size
  • Flush mounted integrated gauge
  • A flexible modular system
  • Tamper proof options using built in padlock
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 65 °C
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Integrated Gauge
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51050401
Products - HS Code (Customs):84812090
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:27131603
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Height:47.0
Products - Product - Length:115.0
Products - Product - Width:56.0
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Mexico
Termékcsalád:R82G
Sorozat:Excelon Plus