Excelon Plus Reverse Flow Regulator, G3/8", 0.3-10 bar, integrated gauge

Tétel: R82R-3GK-RMG
  • Reduced weight and size
  • Flush mounted integrated gauge
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Integrated Gauge

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G3/8
Max. bementi nyomás:20,0 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:0.3 ... 10 bar
Tehermentesített/tehermentesítés nélküli:Szekunder köri tehermentesítés
Manométer:Integrated Gauge
Termékcsalád:R82R
Sorozat:Excelon Plus