ISO compact single acting cylinder, 40mm diameter, 25mm stroke

Tétel: RA/191040/M/25
  • ISO21287 szabvány szerint
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Hengercső profilba süllyesztve szerelhető érzékelők
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm
Dugattyúrúd átmérő:16 mm
Lökethossz:25 mm
Tömítés anyaga:Nitril gumi;Poliuretán
Szabvány:ISO 21287
Alaphelyzet "-" vagy alaphelyzet "+":Alaphelyzet "-"
Rugó visszatérítő erő:44 N
Elméleti erők:687 N
Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
Dugattyú tömítés:Nitril gumi
Dugattyúrúd anyaga:Koracél
Termékcsalád:RA/191000/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (in) - parallel

Tétel:C0L510618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Service kits for RA/192000

Tétel:QM/192040/00
Hengerátmérő:40 mm

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Felerősítések

Anya - N2

Tétel:M/P1501/89

Bak, széles - SW

Tétel:M/P19494
Hengerátmérő:40 mm

Bak gömbfejes -US típus

Tétel:M/P40311
Hengerátmérő:40 mm

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m

Szelepek

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A411A-A313J
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Csatlakozási méret:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A417A-A313J
Működés:3/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1/8