ISO compact double acting cylinder, 20mm diameter, 50mm stroke

Tétel: RA/192020/MX/50
    Közeg:Sűrített levegő
    Csatlakozási méret:M5
    Működés:Kétoldali működtetésű
    Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
    Hengerátmérő:20 mm

    Cad

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Közeg:Sűrített levegő
    Csatlakozási méret:M5
    Működés:Kétoldali működtetésű
    Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
    Hengerátmérő:20 mm
    Dugattyúrúd átmérő:10 mm
    Lökethossz:50 mm
    Tömítés anyaga:Nitril gumi;Poliuretán
    Szabvány:ISO 21287
    Elméleti erők:188 N
    Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
    Dugattyú tömítés:Nitril gumi
    Products - REACH:Available on request
    Products - RoHS Compliant:Available on request
    Products - WEEE:NonWEEE
    Products - eClass 11:51010103
    Products - HS Code (Customs):84123100
    Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
    Classification - UNSPSC code:27131701
    Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
    Products - Product - Height:37.0
    Products - Product - Length:93.0
    Products - Product - Width:37.0
    Products - Product - Weight:0.22
    Products - Unit of Measure:EA
    Products - Shelf Life:10 years
    Country of Origin:Germany
    Termékcsalád:RA/192000/MX