ISO compact double acting cylinder, 25mm diameter, 25mm stroke

Tétel: RA/192025/M/25
  • ISO 21287 szabvány szerint
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Hengercső profilba süllyesztve szerelhető érzékelők
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm
Dugattyúrúd átmérő:10 mm
Lökethossz:25 mm
Tömítés anyaga:Nitril gumi;Poliuretán
Szabvány:ISO 21287
Elméleti erők:294 N
Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
Dugattyú tömítés:Nitril gumi
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Termékcsalád:RA/192000/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Üreges

Javítókészlet

Service kits for RA/192000

Tétel:QM/192025/00
Hengerátmérő:25 mm

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0004025C
Cső külső méret:4 mm
Hossz:25 m
Szín:Természetes

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0004100
Cső külső méret:4 mm
Hossz:100 m
Szín:Természetes

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0704025C
Cső külső méret:4 mm
Hossz:25 m
Szín:Fekete

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0704100
Cső külső méret:4 mm
Hossz:100 m
Szín:Fekete

Szelepek

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A511A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Csatlakozási méret:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A511A-A319J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Csatlakozási méret:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A517A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A517A-A319J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1/8

Csőbe szerelhető szelepek - pneumatikus vezérlésű

Tétel:V60A5D7A-XA090
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1/8

Csőbe szerelhető szelepek - pneumatikus vezérlésű

Tétel:V60A5DDA-XA020
Működés:5/2
Működtetés:Pneu/Pneu
Csatlakozási méret:G1/8