ISO compact double acting cylinder, 25mm diameter, 15mm stroke

Tétel: RA/192025/MX/15
    Közeg:Sűrített levegő
    Csatlakozási méret:M5
    Működés:Kétoldali működtetésű
    Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
    Hengerátmérő:25 mm

    Cad

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Közeg:Sűrített levegő
    Csatlakozási méret:M5
    Működés:Kétoldali működtetésű
    Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
    Hengerátmérő:25 mm
    Dugattyúrúd átmérő:10 mm
    Lökethossz:15 mm
    Tömítés anyaga:Nitril gumi;Poliuretán
    Szabvány:ISO 21287
    Elméleti erők:294 N
    Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
    Dugattyú tömítés:Nitril gumi
    Products - REACH:Available on request
    Products - RoHS Compliant:Available on request
    Products - WEEE:NonWEEE
    Products - eClass 11:51010103
    Products - HS Code (Customs):84123100
    Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
    Classification - UNSPSC code:27131701
    Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
    Products - Product - Height:41.0
    Products - Product - Length:60.0
    Products - Product - Width:41.0
    Products - Product - Weight:0.18
    Products - Unit of Measure:EA
    Products - Shelf Life:10 years
    Country of Origin:Germany
    Termékcsalád:RA/192000/MX

    Kiegészítők

    Csatlakozók

    Straight adaptor - male/parallel

    Tétel:C02250405
    Menetes:M5
    Cső külső méret:4 mm
    Forma:Egyenes

    90° Swivel Elbow Adaptor

    Tétel:C02470405
    Menetes:M5
    Cső külső méret:4 mm
    Forma:Könyökcsatlakozó

    Banjo Flow Control (out) - parallel

    Tétel:C0K510405
    Menetes:M5
    Cső külső méret:4 mm
    Forma:Üreges

    Javítókészlet

    Service kits for RA/192000

    Tétel:QM/192025/00
    Hengerátmérő:25 mm

    Kapcsolók

    M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

    Tétel:M/50/LSU/5V
    Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
    Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
    Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

    Csövek

    Tube cutter

    Tétel:M/3314
    Szín:Piros

    Nylon tubing

    Tétel:PA2-0004025C
    Cső külső méret:4 mm
    Hossz:25 m
    Szín:Természetes

    PA (Nylon) csövek

    Tétel:PA2-0004100
    Cső külső méret:4 mm
    Hossz:100 m
    Szín:Természetes

    PA (Nylon) csövek

    Tétel:PA2-0704025C
    Cső külső méret:4 mm
    Hossz:25 m
    Szín:Fekete

    PA (Nylon) csövek

    Tétel:PA2-0704100
    Cső külső méret:4 mm
    Hossz:100 m
    Szín:Fekete

    Szelepek

    Inline Valves - Solenoid

    Tétel:V60A511A-A313J
    Működés:5/2
    Működtetés:El.pneu/El.pneu
    Csatlakozási méret:G1/8

    Inline Valves - Solenoid

    Tétel:V60A511A-A319J
    Működés:5/2
    Működtetés:El.pneu/El.pneu
    Csatlakozási méret:G1/8

    Inline Valves - Solenoid

    Tétel:V60A517A-A313J
    Működés:5/2
    Működtetés:El.pneu/Rugó
    Csatlakozási méret:G1/8

    Inline Valves - Solenoid

    Tétel:V60A517A-A319J
    Működés:5/2
    Működtetés:El.pneu/Rugó
    Csatlakozási méret:G1/8

    Csőbe szerelhető szelepek - pneumatikus vezérlésű

    Tétel:V60A5D7A-XA090
    Működés:5/2
    Működtetés:Pneu/Rugó
    Csatlakozási méret:G1/8

    Csőbe szerelhető szelepek - pneumatikus vezérlésű

    Tétel:V60A5DDA-XA020
    Működés:5/2
    Működtetés:Pneu/Pneu
    Csatlakozási méret:G1/8