ISO compact double acting cylinder, 100mm diameter, 30mm stroke

Tétel: RA/192100/MX/30
    Közeg:Sűrített levegő
    Csatlakozási méret:G1/8
    Működés:Kétoldali működtetésű
    Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
    Hengerátmérő:100 mm

    Cad

    We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

    Technikai részletek

    AttributeValue
    Közeg:Sűrített levegő
    Csatlakozási méret:G1/8
    Működés:Kétoldali működtetésű
    Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
    Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
    Hengerátmérő:100 mm
    Dugattyúrúd átmérő:25 mm
    Lökethossz:30 mm
    Tömítés anyaga:Nitril gumi;Poliuretán
    Szabvány:ISO 21287
    Elméleti erők:4712 N
    Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
    Dugattyú tömítés:Nitril gumi
    Termékcsalád:RA/192000/MX