ISO tie rod double acting cylinder, 40mm diameter, 50mm stroke

Tétel: RA/8040/M/50
  • ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 and NFE 49-003-1 szabványok szerint
  • Megbízható, hosszú élettartamú, robosztus kivitel
  • Felerősítő elemek széles választéka
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 16 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm
Dugattyúrúd átmérő:16 mm
Lökethossz:50 mm
Szabvány:ISO 15552;ISO 6431;NFE 49-003-1;VDMA 24 562
Elméleti erők:754 N
Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
Dugattyú tömítés:Poliuretán;Nitril gumi
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)(1.4021)
Termékcsalád:RA/8000/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250628
Menetes:G1/4
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470628
Menetes:G1/4
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510628
Menetes:G1/4
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Felerősítések

Bak, széles - SW

Tétel:M/P19494
Hengerátmérő:40 mm

Bak, keskeny SS

Tétel:M/P19932
Hengerátmérő:40 mm

Bak gömbfejes -US típus

Tétel:M/P40311
Hengerátmérő:40 mm

Csövek

Tube cutter

Tétel:M/3314
Szín:Piros

Nylon tubing

Tétel:PA2-0006025C
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:25 m

PA (Nylon) csövek

Tétel:PA2-0006100
Szabvány:DIN 74324
Cső külső méret:6 mm
Hossz:100 m

Szelepek

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A511A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/El.pneu
Csatlakozási méret:G1/8

Inline Valves - Solenoid

Tétel:V60A517A-A313J
Működés:5/2
Működtetés:El.pneu/Rugó
Csatlakozási méret:G1/8