ISO roundline single acting cylinder, 10mm diameter, 50mm stroke

Tétel: RM/28010/M/50
  • Méretek ISO 6432 szabvány szerint
  • Nagy szilárdságú, kettős peremezésű hengerfedelek
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • Hengerfedél oldali anya és rúdanya szállítási tartozék
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:10 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:10 mm
Dugattyúrúd átmérő:4 mm
Lökethossz:50 mm
Szabvány:ISO 6432
Alaphelyzet "-" vagy alaphelyzet "+":Alaphelyzet "-"
Rugalmas csillapítás:Poliuretán
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:RM/28000/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470405
Menetes:M5
Cső külső méret:4 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Érzékelő felerősítések

Tétel:QM/33/010/22
Hengerátmérő:10 mm