ISO roundline single acting cylinder, 10mm diameter, 10mm stroke

Tétel: RM/28010/MC/10
  • Méretek ISO 6432 szabvány szerint
  • Nagy szilárdságú, kettős peremezésű hengerfedelek
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • Hengerfedél oldali anya és rúdanya szállítási tartozék
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:10 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:10 mm
Dugattyúrúd átmérő:4 mm
Lökethossz:10 mm
Szabvány:ISO 6432
Alaphelyzet "-" vagy alaphelyzet "+":Alaphelyzet "-"
Rugalmas csillapítás:Poliuretán
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:RM/28000/M