Roundline double acting cylinder, 32mm diameter, 360mm stroke

Tétel: RM/55433/M/360
  • Könnyen tisztítható kivitel
  • Hengerfedél oldali anya és rúdanya szállítási tartozék
  • Mágneses dugattyú alapkivitel
  • Kenés nélküli üzemre is alkalmas
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Hengerátmérő:32 mm
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
Hengerátmérő:32 mm
Dugattyúrúd átmérő:12 mm
Lökethossz:360 mm
Elméleti erők:482 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Tömítések:Poliuretán
Termékcsalád:RM/55401/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc