ISO roundline double acting cylinder, 20mm diameter, 50mm stroke

Tétel: RM/8020/M/50
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
  • ISO 6432 szabvány szerint
  • Nagy szilárdságú, kettős permezésű hengerfedelek
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • Rugalmas vagy állítható löketvég csillapítás
  • Hengerfedél oldali anya és rúdanya szállítási tartozék
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:20 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:20 mm
Dugattyúrúd átmérő:8 mm
Lökethossz:50 mm
Szabvány:ISO 6432
Elméleti erők:188 N
Rugalmas csillapítás:Poliuretán
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (ausztenites)
Tömítések:Nitril gumi
Products - REACH:Available on request
Products - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Products - eClass 11:51010102
Products - HS Code (Customs):84123100
Products - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8412310000
Classification - UNSPSC code:27131701
Products - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Products - Product - Diameter:30.0
Products - Product - Length:176.0
Products - Product - Weight:0.181
Products - Unit of Measure:EA
Products - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Termékcsalád:RM/8000/M

Kiegészítők

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 5 m cable

Tétel:M/50/LSU/5V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Érzékelő felerősítések

Tétel:QM/33/020/22
Hengerátmérő:20 mm