ISO roundline double acting cylinder, 25mm diameter, 500mm stroke

Tétel: RM/8025/M/500
  • Mágnesdugattyú alapkivitel
  • ISO 6432 szabvány szerint
  • Nagy szilárdságú, kettős permezésű hengerfedelek
  • Korróziónak jól ellenálló kivitel
  • Rugalmas vagy állítható löketvég csillapítás
  • Hengerfedél oldali anya és rúdanya szállítási tartozék
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm
Dugattyúrúd átmérő:10 mm
Lökethossz:500 mm
Szabvány:ISO 6432
Elméleti erők:294 N
Rugalmas csillapítás:Poliuretán
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (ausztenites)
Tömítések:Nitril gumi
Termékcsalád:RM/8000/M

Kiegészítők

Tartozékok

M/50 magnetically operated solid state switch, 10 m cable

Tétel:M/50/EAP/10V
Működés:Félvezetős, alaphelyzetben nyitott PNP/NPN
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 30Vdc

Csatlakozók

Straight adaptor - male/parallel

Tétel:C02250618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Egyenes

90° Swivel Elbow Adaptor

Tétel:C02470618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Könyökcsatlakozó

Banjo Flow Control (out) - parallel

Tétel:C0K510618
Menetes:G1/8
Cső külső méret:6 mm
Forma:Üreges

Kapcsolók

M/50 magnetically operated reed switch, 10 m cable

Tétel:M/50/LSU/10V
Működés:Reed-relé alaphelyzetben nyitott
Szabvány:EN 60529;EN 60947-5-2
Feszültség:10 … 170Vac/dc;10 … 240Vac/dc

Felerősítések

H - vezeték RM/8000M hengerhez

Tétel:QM/8025/61/160
Lökethossz:160 mm
Hengerátmérő:25 mm

H - vezeték RM/8000M hengerhez

Tétel:QM/8025/61/200
Lökethossz:200 mm
Hengerátmérő:25 mm

H - vezeték RM/8000M hengerhez

Tétel:QM/8025/61/250
Lökethossz:250 mm
Hengerátmérő:25 mm

H - vezeték RM/8000M hengerhez

Tétel:QM/8025/61/320
Lökethossz:320 mm
Hengerátmérő:25 mm

H - vezeték RM/8000M hengerhez

Tétel:QM/8025/61/400
Lökethossz:400 mm
Hengerátmérő:25 mm

H - vezeték RM/8000M hengerhez

Tétel:QM/8025/61/500
Lökethossz:500 mm
Hengerátmérő:25 mm

H - vezeték RM/8000M hengerhez

Tétel:QM/8025/61/50
Lökethossz:50 mm
Hengerátmérő:25 mm