Compact single acting cylinder, 63mm diameter, 30mm stroke

Tétel: RM/91063/M/30
  • Az átmérőben megfelelő ISO/VDMA típusok beépítési "0mm" löket méretének mindössze 30%-a a "0mm" löket
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Teljesen korrózió álló kivitel
  • Mágnesdugattyú alapkivitel"
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm
Dugattyúrúd átmérő:20 mm
Lökethossz:30 mm
Alaphelyzet "-" vagy alaphelyzet "+":Alaphelyzet "-"
Elméleti erők:1770 N
Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Tömítések:Nitril gumi;Poliuretán
Termékcsalád:RM/91000/M