RM/900 tie rod double acting cylinder, 12" diameter, 150mm stroke

Tétel: RM/9120/150
  • Széles átmérőválaszték – az ipari alkalmazások széles skálájára alkalmas
  • Jól bevált konstrukció – bizonyítottan strapabíró és megbízható
  • Kiterjedt felfogóelem választék
  • Állítható löketvég csillapítás
  • Mágneses dugattyús és mágnesdugattyú nélküli
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Lökethossz:150 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Lökethossz:150 mm
Hengerátmérő:12"
Elméleti erők:42306 N
Csapágy:Alumínium;Sárgaréz
Tömítés:Nitril gumi
Dugattyú:Alumínium
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Termékcsalád:RM/900
Sorozat:Martonair

Kiegészítők

Javítókészlet

Javítókészlet az RM/900

Tétel:QM/9120/00
Hengerátmérő:12"