RM/900 tie rod double acting cylinder, 1-3/4" diameter, 975mm stroke

Tétel: RM/9175/M/975
  • Széles átmérőválaszték – az ipari alkalmazások széles skálájára alkalmas
  • Jól bevált konstrukció – bizonyítottan strapabíró és megbízható
  • Kiterjedt felfogóelem választék
  • Állítható löketvég csillapítás
  • Mágneses dugattyús és mágnesdugattyú nélküli
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-20 ... 80 °C
Dugattyúrúd átmérő:16 mm
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
Dugattyúrúd átmérő:16 mm
Lökethossz:975 mm
Hengerátmérő:1-3/4"
Elméleti erők:812 N
Csapágy:Alumínium;Sárgaréz
Tömítés:Nitril gumi
Dugattyú:Alumínium
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Termékcsalád:RM/900
Sorozat:Martonair

Kiegészítők

Javítókészlet

Javítókészlet az RM/900

Tétel:QM/9175/00
Hengerátmérő:1-3/4"