Compact double acting cylinder, 20mm diameter, 20mm stroke

Tétel: RM/92020/N4/20
  • Az átmérőben megfelelő ISO/VDMA típusok beépítési "0mm" löket méretének mindössze 30%-a a "0mm" löket
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Teljesen korrózió álló kivitel
  • Mágnesdugattyú alapkivitel"
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:20 mm

Get a similar product sooner

compact20double20acting20cylinder2c2020mm20diameter2c2020mm20stroke

Tétel:RM/92020/M/20
Hengerátmérő:20 mm
Lökethossz:20 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5

iso20compact20double20acting20cylinder2c2020mm20diameter2c2020mm20stroke

Tétel:RA/192020/MX/20
Hengerátmérő:20 mm
Lökethossz:20 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:20 mm
Dugattyúrúd átmérő:10 mm
Lökethossz:20 mm
Elméleti erők:141 N
Vezetés típusa:Belső
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (ausztenites)
Tömítések:Poliuretán
Termékcsalád:RM/92000/M