Compact double acting cylinder, 25mm diameter, 30mm stroke

Tétel: RM/92025/JM/30
  • Az átmérőben megfelelő ISO/VDMA típusok beépítési "0mm" löket méretének mindössze 30%-a a "0mm" löket
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Teljesen korrózió álló kivitel
  • Mágnesdugattyú alapkivitel"
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm

Get a similar product sooner

compact20double20acting20cylinder2c2025mm20diameter2c2030mm20stroke

Tétel:RM/92025/M/30
Hengerátmérő:25 mm
Lökethossz:30 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5

iso20compact20double20acting20cylinder2c2025mm20diameter2c2030mm20stroke

Tétel:RA/192025/MX/30
Hengerátmérő:25 mm
Lökethossz:30 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:M5

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:M5
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:25 mm
Dugattyúrúd átmérő:12 mm
Lökethossz:30 mm
Elméleti erők:227 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (ausztenites)
Tömítések:Poliuretán
Termékcsalád:RM/92000/M