Compact double acting cylinder, 32mm diameter, 90mm stroke

Tétel: RM/92032/N4/90
  • Az átmérőben megfelelő ISO/VDMA típusok beépítési "0mm" löket méretének mindössze 30%-a a "0mm" löket
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Teljesen korrózió álló kivitel
  • Mágnesdugattyú alapkivitel"
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:32 mm

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:32 mm
Dugattyúrúd átmérő:16 mm
Lökethossz:90 mm
Elméleti erők:362 N
Vezetés típusa:Belső
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (ausztenites)
Tömítések:Poliuretán
Termékcsalád:RM/92000/M