Compact double acting cylinder, 40mm diameter, 60mm stroke

Tétel: RM/92040/N4/60
  • Az átmérőben megfelelő ISO/VDMA típusok beépítési "0mm" löket méretének mindössze 30%-a a "0mm" löket
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Teljesen korrózió álló kivitel
  • Mágnesdugattyú alapkivitel"
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm

Get a similar product sooner

iso20compact20double20acting20cylinder2c2040mm20diameter2c2060mm20stroke

Tétel:RA/192040/M/60
Hengerátmérő:40 mm
Lökethossz:60 mm
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
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:40 mm
Dugattyúrúd átmérő:16 mm
Lökethossz:60 mm
Elméleti erők:633 N
Vezetés típusa:Belső
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (ausztenites)
Tömítések:Poliuretán
Termékcsalád:RM/92000/M