Compact double acting cylinder, 50mm diameter, 40mm stroke

Tétel: RM/92050/N2/40
  • Az átmérőben megfelelő ISO/VDMA típusok beépítési "0mm" löket méretének mindössze 30%-a a "0mm" löket
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Teljesen korrózió álló kivitel
  • Mágnesdugattyú alapkivitel"
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:50 mm

Get a similar product sooner

iso20compact20double20acting20cylinder2c2050mm20diameter2c2040mm20stroke

Tétel:RA/192050/M/40
Hengerátmérő:50 mm
Lökethossz:40 mm
Működés:Kétoldali működtetésű
Csatlakozási méret:G1/8

iso20compact20double20acting20cylinder2c2050mm20diameter2c2040mm20stroke

Tétel:RA/192050/MX/40
Hengerátmérő:50 mm
Lökethossz:40 mm
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
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:50 mm
Dugattyúrúd átmérő:20 mm
Lökethossz:40 mm
Elméleti erők:990 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Tömítések:Poliuretán
Termékcsalád:RM/92000/M