Compact double acting cylinder, 63mm diameter, 30mm stroke

Tétel: RM/92063/JM/30
  • Az átmérőben megfelelő ISO/VDMA típusok beépítési "0mm" löket méretének mindössze 30%-a a "0mm" löket
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Teljesen korrózió álló kivitel
  • Mágnesdugattyú alapkivitel"
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/4
Működés:Kétoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:1 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm

Get a similar product sooner

iso20compact20double20acting20cylinder2c2063mm20diameter2c2030mm20stroke

Tétel:RA/192063/M/30
Hengerátmérő:63 mm
Lökethossz:30 mm
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
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:63 mm
Dugattyúrúd átmérő:20 mm
Lökethossz:30 mm
Elméleti erők:1682 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Tömítések:Poliuretán
Termékcsalád:RM/92000/M