Compact single acting cylinder, 50mm diameter, 25mm stroke

Tétel: RM/93050/N2/25
  • Az átmérőben megfelelő ISO/VDMA típusok beépítési "0mm" löket méretének mindössze 30%-a a "0mm" löket
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Teljesen korrózió álló kivitel
  • Mágnesdugattyú alapkivitel"
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:50 mm

Get a similar product sooner

compact20single20acting20cylinder2c2050mm20diameter2c2025mm20stroke

Tétel:RM/91050/M/25
Hengerátmérő:50 mm
Lökethossz:25 mm
Működés:Egyoldali működtetésű
Csatlakozási méret:G1/8

clamping20single20acting20cylinder2c2050mm20diameter2c2025mm20stroke

Tétel:M/50150/25
Hengerátmérő:50 mm
Lökethossz:25 mm
Működés:Egyoldali működtetésű
Csatlakozási méret:G1/4

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:G1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-5 ... 80 °C
Hengerátmérő:50 mm
Dugattyúrúd átmérő:20 mm
Lökethossz:25 mm
Alaphelyzet "-" vagy alaphelyzet "+":Alaphelyzet "+"
Elméleti erők:1094 N
Tömítés:Nitril gumi;Poliuretán
Dugattyúrúd anyaga:Koracél (martenzites)
Tömítések:Nitril gumi;Poliuretán
Termékcsalád:RM/93000/M