Roundline single acting cylinder, 20mm diameter, 50mm stroke

Tétel: RT/57120/MC/50
  • ISO/VDMA típusok beépítési méreténél 20%-kal rövidebb
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Nagy szilárdságú, kettős permezésű hengerfedelek
  • Mágneses dugattyú alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:20 mm

Get a similar product sooner

roundline20single20acting20cylinder2c2020mm20diameter2c2050mm20stroke

Tétel:RT/57320/MC/50
Hengerátmérő:20 mm
Lökethossz:50 mm
Működés:Egyoldali működtetésű
Csatlakozási méret:Rc1/8

iso20roundline20single20acting20cylinder2c2020mm20diameter2c2050mm20stroke

Tétel:RM/28020/M/50
Hengerátmérő:20 mm
Lökethossz:50 mm
Működés:Egyoldali működtetésű
Csatlakozási méret:G1/8

roundline20single20acting20cylinder2c2020mm20diameter2c2050mm20stroke

Tétel:RT/57120/M/50
Hengerátmérő:20 mm
Lökethossz:50 mm
Működés:Egyoldali működtetésű
Csatlakozási méret:Rc1/8

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:20 mm
Dugattyúrúd átmérő:8 mm
Lökethossz:50 mm
Alaphelyzet "-" vagy alaphelyzet "+":Alaphelyzet "-"
Elméleti erők:161 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél
Termékcsalád:RT/57100/M