Roundline single acting cylinder, 32mm diameter, 25mm stroke

Tétel: RT/57132/MC/25
  • ISO/VDMA típusok beépítési méreténél 20%-kal rövidebb
  • Kis súrlódású, hosszú élettartamú tömítések
  • Nagy szilárdságú, kettős permezésű hengerfedelek
  • Mágneses dugattyú alapkivitel
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:32 mm

Get a similar product sooner

roundline20single20acting20cylinder2c2032mm20diameter2c2025mm20stroke

Tétel:RT/57332/M/25
Hengerátmérő:32 mm
Lökethossz:25 mm
Működés:Egyoldali működtetésű
Csatlakozási méret:Rc1/8

Technikai részletek

AttributeValue
Közeg:Sűrített levegő
Csatlakozási méret:Rc1/8
Működés:Egyoldali működtetésű
Jellemző üzemi nyomás:2 ... 10 bar
Jellemző üzemi hőmérséklet:-10 ... 80 °C
Hengerátmérő:32 mm
Dugattyúrúd átmérő:12 mm
Lökethossz:25 mm
Alaphelyzet "-" vagy alaphelyzet "+":Alaphelyzet "-"
Elméleti erők:432 N
Dugattyúrúd anyaga:Koracél
Termékcsalád:RT/57100/M